Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Kontaktklassificering | < 4 A |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Vekt [g] | 115,20 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne og panel |
Materialer | PBT |
Varer som leveres |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
skrueterminaler: ...2,5 mm² |