Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Ekstra spennningsforsyning [V] | 24,00 DC |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Kontaktklassificering | < 2 A |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i-adressering | adresseringsuttak |
---|
Type montering | montering på DIN-skinne og panel |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 45,00 x 80,00 x 20,00 |
Materialer | PBT |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner i moduloverdel: |