Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. AC5020

Underdel av AS-interface-modul

AC5020

EMS-Base FC

Underdel av AS-interface-modul

AC5020

EMS-Base FC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: AC5000 Produktsammenligning: AC5020 / AC5000 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Elektriske data
Driftsspenning [V] 26,50...31,60 DC
Ekstra spennningsforsyning [V] 24,00 DC
Utganger
Elektrisk design AS-i
Kontaktklassificering < 2 A
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Beskyttelse IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Mekaniske data
Type montering montering på DIN-skinne og panel
Dimensjoner [mm] 45,00 x 80,00 x 20,00
Materialer PBT
Merknader
Merknader
anbefalt bøssing for jordingskabel: A 2,8 x 0,5 DIN 46247
Modulunderdel kan brukes sammen med overdeler der M12-kontaktens pinne 5 er tilkoblet funksjonell jording.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
kontaktpinner i moduloverdel: