Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Ekstra spennningsforsyning [V] | 24,00 DC |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Kontaktklassificering | < 2 A |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Vekt [g] | 59,50 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne og panel |
Dimensjoner [mm] | 45,00 x 80,00 x 20,00 |
Materialer | PBT |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
kontaktpinner i moduloverdel: |