Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Kontaktklassificering | < 4 A |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Type montering | montering på DIN-skinne og panel |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 45,00 x 82,50 x 33,00 |
Materialer | PBT |
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
skrueterminaler: ...2,5 mm² |