Applikasjon | forlengelse av AS-i-nettverket med 100 m til |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 60,00; (pr. AS-i-linje) |
Overvåking av underspenning | nei |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 154,00 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | PC-GF20 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |