Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 280,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 6,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall reléutganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 3,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 1,50 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 24,00 |
Spenningsområde AC [V] | 240,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 500,00 |
Antall reléutganger | 4 |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 0 |
AS-i sertifikat | 11601 |
Type montering | montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig |
---|---|
Materialer | PA; PVC |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | COMBICON: |
---|