Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 6,00 |
Antall innganger og utganger | Antall reléutganger: 4 |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 24,00 |
Spenningsområde AC [V] | 240,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 500,00 |
Antall reléutganger | 4 |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 8 |
AS-I ID-kode [hex] | 0 |
Type montering | montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 45,00 x 135,00 x 51,50 |
Materialer | PA; PVC |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | COMBICON: |
---|