Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. AC2801

AS-Interface kontrollskapmodul

AC2801

CabinetModule 4DI 4DO R ST

AS-Interface kontrollskapmodul

AC2801

CabinetModule 4DI 4DO R ST

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: AC2258 Produktsammenligning: AC2801 / AC2258 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
  • asi
Elektriske data
Driftsspenning [V] 26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA] < 280,00
Maks. nåværende belastning totalt [A] 6,00
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 4; Antall reléutganger: 4
Innganger
Antall digitale innganger 4
Input krets av digitale innganger PNP
Sensortilførsel av inngangene AS-i
Strømforsyning [V] 18,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] 200,00
Inngangsstrøm høy [mA] > 3,00
Inngangsstrøm lav [mA] < 1,50
Koblingsnivå høyt [V] > 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning ja
Utganger
Elektrisk design AS-i
Spenningsområde DC [V] 24,00
Spenningsområde AC [V] 240,00
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 2 500,00
Antall reléutganger 4
Elektrisk separert ja
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...50,00
Beskyttelse IP 20
Tester/godkjenninger
EMC
EN 50295
EN 50178
AS-i klassifisering
AS-i profil S-7.0
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] 7
AS-I ID-kode [hex] 0
AS-i sertifikat 11601
Mekaniske data
Type montering montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig
Dimensjoner [mm] 45,00 x 135,00 x 49,50
Materialer PA; PVC
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus LED, gul
drift LED, grønn
Merknader
Merknader
Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling skrueterminaler: