Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 250,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 100,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall digitale utganger | 2 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 00 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 3 |
AS-I ID-kode [hex] | 0 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|