Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 80,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 10,00...30,00; (til PELV) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 8 |
AS-I ID-kode [hex] | 0 |
AS-i sertifikat | 01601 |
Type montering | montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig |
---|---|
Materialer | PA; PVC |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|