Driftsspenning [V] | 20,00...29,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 115,00 |
Elektrisk separasjon | nei |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 4 |
---|
Antall analoge utganger | 4 |
---|---|
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Aktuator forsyningsutganger | fra lastspenning |
Målefeil [X16] | < ± 0,3 |
---|
Overføringshastighet | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 300,50 |
---|---|
Materialer | hus: PA 6; pottemasse: PU; kontaktpinner: messing gullbelagte |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: M12; koding: B |
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A |
---|
Koblinger: M8; koding: A |