Driftsspenning [V] | 20,00...29,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 90,00 |
Elektrisk separasjon | nei |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Strømforsyning [V] | 20,00...29,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 500,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | -3,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 20,00...29,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 000,00 |
Overføringshastighet | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 296,50 |
---|---|
Materialer | hus: PA 6; pottemasse: PU; kontaktpinner: messing gullbelagte |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: B |
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 4 x M12; koding: A |
Koblinger: 1 x M8; koding: A |
Koblinger: 1 x M8; koding: A |