Driftsspenning [V] | 21,60...28,40 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 200,00 |
Elektrisk separasjon | nei |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Strømforsyning [V] | 21,60...28,40 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 500,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | -3,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.0 |
Antall porter klasse A | 4 |
Overføringshastighet | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 287,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA 6; pottemasse: PU; kontaktpinner: messing gullbelagte |
Merk | utfasingsartikkel |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: M12; koding: B |
Koblinger: M12; koding: A |
Koblinger: M8; koding: A |