Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|---|
Måleområde [°C] | -200,00...850,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 90,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 1,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Oppløsning av analog inngang | 16 / 0,1 °C |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Måleområde [°C] | -200,00...850,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
AS-i profil | S-7.1 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 1 |
Type montering | montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig |
---|---|
Materialer | PA; PVC |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|