Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 135,00 |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 13,00...36,00; (til PELV) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.1 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 1 |
Type montering | montering på DIN-skinne og panel; trådmontering mulig |
---|---|
Materialer | PA; PVC |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|