Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4; (toveis) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (via flatkabel) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel; i henhold til cULus må spenningen overholde verdiene som er spesifisert i «Begrenset spenning / strøm») |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1); i henhold til cULus: 700 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | IR-adressering mulig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikat | 39301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 191,20 |
---|---|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC-E underdeler |
Materialer | PBT; Forsegling: FKM; skruer: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner for modulunderdel, FK-E: | |
Koblinger: M12; koding: A |