Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 100,00 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 100,00; (med ekstern forsyning: 80 mA) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 4 |
---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i/ekstern |
---|---|
Strømforsyning [V] | 24,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 500,00; (med ekstern forsyning) |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | nei |
Antall analoge innganger | 4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Oppløsning av analog inngang | 16 (1 bit = 1 µA) |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak; IR-adressering mulig |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.E |
Type montering | AS-i grensesnitt for FC/FC-E underdeler |
---|---|
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: M12; koding: A |