Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 50,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 3 |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 3 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 15,00...30,00; (til PELV) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja |
AS-i profil | S-8.A.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 8 |
AS-I ID-kode [hex] | A.E |
Vekt [g] | 108,60 |
---|---|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC-E underdeler |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
kontaktpinner for modulunderdel, FK-E: | |
Koblinger: M12; koding: A |