Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (via flatkabel) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | IR-adressering mulig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 107,70 |
---|---|
Type montering | AS-i grensesnitt til FC underdeler |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: | |
Koblinger: M12; koding: A |