Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 8 |
---|
Antall digitale innganger | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00; (driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00; (for hver slave (sekundærenhet)) |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | IR-adressering mulig | ||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.1.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 1.E | ||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 60,00 x 152,00 x 24,40 |
Materialer | PUR |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: M12 |
---|