Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 75,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 10,00...30,00; (til PELV; via rundkabel) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i sertifikat | 08901 | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Materialer | PUR |
---|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: M12; koding: A |