Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
---|---|
AS-I ID-kode [hex] | F |
AS-i sertifikat | 15102 |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
---|