Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 140,00 |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AS-I ID-kode [hex] | F | |||||
AS-i sertifikat | 15101 | |||||
Tilordning av databiter |
|
Materialer | PBT; PC |
---|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |
---|
Eingänge | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |
---|