Applikasjon | forlengelse av AS-i-nettverket med 100 m til |
---|
Nominell spenning DC [V] | 26,50...31,60 |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 2,00 |
Overvåking av underspenning | nei |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
Hus | montering på DIN-skinne |
---|---|
Materialer | PA 6,6 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |