Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 235,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4; (toveis) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 5,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 1,50 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 10,00...30,00; (til PELV) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 00; IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 0 |
AS-i sertifikat | 05001 |
Type montering | montering på DIN-skinne |
---|---|
Materialer | PA; PVC |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|