Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 55,00 |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 40; (med beskyttelsesdeksel: IP 54) |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja | ||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | B | ||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i sertifikat | 49202 | ||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 117,50 |
---|---|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: |