Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 165,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 1 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 100,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 3,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 1,50 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall pneumatiske utganger | 1 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | F | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | skrumontering | |
---|---|---|
Materialer | PBT | |
Trykkluftsystem | 1 x 4/2-veis seteventil | |
Driftstrykkområde [bar] | 3,00...8,00 | |
Driftstrykkområde [MPa] | 0,30...0,80 | |
Merknad om arbeidstrykkområde |
|
|
Luftstrøm ved 6/5 bar [l/min] | 500,00 | |
Luftstrøm ved 6/0 bar [l/min] | 700,00 | |
Tillatt trykkluft | filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt | |
Tilleggsluft 90 % vakuum [bar] | 3,00...8,00 | |
Tilleggsluft 90 % vakuum [MPa] | 0,30...0,80 | |
Rørtilbehør | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Utblåsingsrør | avgasser kan slippes ut gjennom rørforbindelse |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: M12 |