Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 55,00 |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i sertifikat | 04501 | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler |
---|---|
Materialer | PBT |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: | |
Koblinger: M12; koding: A |