Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 24,00; (til PELV) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC-E eller SC underdeler |
---|---|
Materialer | PA 6-GF30; rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
burklemmer: |