Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Inngangsstrøm høy [mA] | 3,00...5,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,50...1,00 |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler |
---|---|
Materialer | PA 6-GF30; rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
burklemmer: |