Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 100,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 3,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 1,50 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall pneumatiske utganger | 2 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 3 | ||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | F | ||||||||||
AS-i sertifikat | 10501 | ||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | skrumontering |
---|---|
Materialer | PBT |
Trykkluftsystem | 2 x 3/2-veis seteventiler |
Driftstrykkområde [bar] | 2,00...8,00 |
Driftstrykkområde [MPa] | 0,20...0,80 |
Luftstrøm ved 6/5 bar [l/min] | 350,00 |
Luftstrøm ved 6/0 bar [l/min] | 550,00 |
Tillatt trykkluft | filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt |
Rørtilbehør | Legris LF 3000/8 |
Utblåsingsrør | integrert utblåsingsrør |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: | |
Koblinger: M12; koding: A |