Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 135,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4; (2 x 2) |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 100,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 5,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 1,50 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-0.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0 | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler |
---|---|
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: | |
Koblinger: M12; koding: A |