Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 500,00; (AUX / AS-i 1) |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 500,00; (med ekstern forsyning: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Antall AS-i-mastere | 2 |
Elektrisk separasjon | ja |
Spenningsområde DC [V] | til PELV |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Brukstype | Programming |
Protokoll | EtherNet/IP |
---|---|
Brukstype | Programming |
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Brukstype | Programming |
Overføringshastighet | 100 MBaud | |
---|---|---|
Kontakttype | RJ45 | |
Protokoll | PROFINET | |
Brukstype | dataoverføring | |
Merknad om grensesnitt |
|
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Brukstype | Programming |
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Brukstype | Programming |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
MTTF [ANN] | 37,00 |
---|
ASi-i versjon | 3.0 |
---|---|
AS-i masterprofil | M4 |
AS-i sertifikat | 97301 |
Vekt [g] | 726,00 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | aluminium pulverlakkert; stålplate galvanisert; PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|