Applikasjon | PROFIBUS DP-gateway |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; (AS-i) |
---|---|
Isolasjon klassificering [V] | 500,00 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 200,00 |
Maks. strømforbruk [VA] | 4,00 |
Antall AS-i-mastere | 1 |
Elektrisk separasjon | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | PROFIBUS |
---|
Transmisjonstandard | EN 50170 | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 12 MBaud | |
Protokoll | Profibus DP | |
Brukstype | dataoverføring | |
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i profil | M4 |
Vekt [g] | 391,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | aluminium; stålplate galvanisert |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|