Applikasjon | desentralisert kontroller |
---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Isolasjon klassificering [V] | 500,00 |
Strømforbruk [mA] | < 400,00 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 10,00 |
Maks. strømforbruk [VA] | 10,00 |
Antall AS-i-mastere | 1 |
Elektrisk separasjon | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | RS232; Ethernet |
---|
Protokoll | CAA |
---|
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Brukstype | dataoverføring; Programming |
Antall R232-grensesnitt | 1 | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 9600...115200 Baud | |
Kontakttype | RJ11 | |
Brukstype | Programming | |
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
ASi-i versjon | 3.0 |
---|---|
AS-i profil | M4 |
Vekt [g] | 577,00 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | aluminium; stålplate galvanisert |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|