Applikasjon | desentralisert kontroller; CANopen-gateway |
---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 500,00 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 10,00 |
Maks. strømforbruk [VA] | 10,00 |
Antall AS-i-mastere | 2 |
Grensesnitt for kommunikasjon | RS232; CAN |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|---|
Protokoll | CANopen |
Brukstype | dataoverføring |
Antall R232-grensesnitt | 1 | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 9600...115200 Baud | |
Kontakttype | RJ11 | |
Brukstype | Programming | |
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i profil | M4 |
Vekt [g] | 584,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | aluminium; stålplate galvanisert |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|