Applikasjon | PROFIBUS DP-gateway |
---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Isolasjon klassificering [V] | 500,00 |
Strømforbruk [mA] | < 400,00 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 10,00 |
Maks. strømforbruk [VA] | 10,00 |
Antall AS-i-mastere | 2 |
Elektrisk separasjon | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | PROFIBUS |
---|
Transmisjonstandard | EN 50170 | |
---|---|---|
Overføringshastighet | 12 MBaud | |
Protokoll | Profibus DP | |
Brukstype | dataoverføring | |
Merknad om grensesnitt |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
AS-i profil | M3 |
AS-i sertifikat | 61106 |
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 86,00 x 131,00 x 107,00 |
Materialer | aluminium; stålplate galvanisert |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|