Driftsspenningstoleranse [%] | 25,00...35,00 | |
---|---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 | |
Inngangsspenning DC [V] | 24,00 | |
Beskyttelsesklasse | III | |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 36 V) | |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 650,00 | |
Utgangsspenning AS-i [V] | 30,50 | |
Utgangseffekt (permanent) [W] | 122,00 | |
Utgangseffekt (spissverdi) [W] | 134,00 | |
Merknad om utgangseffekt (spissverdi) [W] |
|
|
Kraftreserve [%] | 10,00 | |
Antall utgangskretser | 1 | |
Utgangsspenning AS-i [A] | 4,00 | |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 | |
Maks. startstrøm (nominell spenning 24 V DC) [A] | 2,00 | |
Begrensing for innkoblingsstrømstøt | ja | |
Virkningsgrad (nominell spenning 24 V DC) [%] | 90,50 | |
Ekstern inngangsbeskyttelse | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | |
Underbelastning [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 24 V DC) [ms] | 6,00 | |
Inngangsspenning (nominell spenning 24 V DC) [A] | 5,50 | |
Effekttap (nominell spenning 24 V DC) [W] | 12,70 | |
Integrert dataavkobling | ja | |
Tilbakematingsbeskyttelse [V] | 35,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningsytelse | utgangsspenning konstant |
Parallellkobling av utganger mulig | nei |
Seriekobling av utganger mulig | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (IEC 60068-2-30) | |
Beskyttelse | IP 20 | |
Grad av tilsmussing_ | 2,00; (IEC 62103: ledende jord ikke tillatt) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
Støtmotstand |
|
AS-i sertifikat | 98801 |
---|
Vekt [g] | 621,00 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensjoner [mm] | 124,00 x 40,00 x 120,00 |
Materialer | stålplate |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|
blokkdiagram
|
|
---|
utgangskarakteristikk
|
|
---|
karakteristisk kurve for grad av effektivitets-/effekttap
|
|
---|
karakteristisk linje for lastreduksjon
|
|
---|
karakteristisk linje for nettsvikt-bufringstid
|
|
---|