Driftsspenning [V] | 21,50...31,60 DC |
---|---|
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Elektrisk separert | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
MTTF [ANN] | 701,00 |
---|
AS-i sertifikat | 93001 |
---|
Vekt [g] | 263,50 |
---|---|
Materialer | PC |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | ...2,5 mm² |
---|