Driftsspenningstoleranse [%] | 10,00 |
---|---|
Nominell spenning AC [V] | 110,00 / 230,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 100,00...240,00 |
Beskyttelsesklasse | I |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 34 V) |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 150,00 |
Utgangsspenning AS-i [V] | 29,50...31,60; (til PELV; NEC Class II) |
Antall utgangskretser | 1 |
Utgangsspenning AS-i [A] | 2,80 |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 |
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,00 |
Ekstern inngangsbeskyttelse | 10 A; B |
Underbelastning [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 330,00 |
Integrert dataavkobling | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Parallellkobling av utganger mulig | nei |
Seriekobling av utganger mulig | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i sertifikat | 89502 |
---|
Vekt [g] | 984,50 |
---|---|
Type montering | spor; (TH35 (EN 60715); fri plass for luftkjøling 20 mm) |
Dimensjoner [mm] | 136,00 x 50,00 x 144,00 |
Materialer | AlMg3; stålplate galvanisert; PC |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|