Nominell spenning AC [V] | 110,00 / 230,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 340,00...576,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 100,00 |
Utgangsspenning AS-i [V] | 29,50...31,60; (til PELV) |
Antall utgangskretser | 1 |
Utgangsspenning AS-i [A] | 8,00 |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 |
Ekstern inngangsbeskyttelse | > 10 A |
Sikring [A] | 2,50; (ikke tilgjengelig) |
Underbelastning [W/K] | 6 (60...70° C) |
Integrert dataavkobling | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Type kortslutningsbeskyttelse | elektronisk deaktivering etter 4–10 s / tilbakestilling via trykknapp |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Parallellkobling av utganger mulig | nei |
Seriekobling av utganger mulig | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i sertifikat | 42201 |
---|
Vekt [g] | 1 275,60 |
---|---|
Materialer | aluminium; stålplate galvanisert |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...4 mm² |
---|