Nominell spenning AC [V] | 110,00 / 230,00 |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 88,00...132,00 / 184,00...264,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 500,00 |
Utgangsspenning AS-i [V] | 29,50...31,60; (til PELV) |
Antall utgangskretser | 2 |
Utgangsspenning AS-i [A] | 4,00 |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 |
Ekstern inngangsbeskyttelse | > 10 A |
Sikring [A] | 8,00; (ikke tilgjengelig) |
Underbelastning [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Effekttap (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 30,00 |
Effekttap ved tomgangsdrift [W] | 4,00 |
Integrert dataavkobling | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Parallellkobling av utganger mulig | nei |
Seriekobling av utganger mulig | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 23,00 |
AS-i sertifikat | 21901 |
---|
Vekt [g] | 1 263,50 |
---|---|
Materialer | aluminium |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|