Nominell spenning AC [V] | 110,00 / 230,00; (Utvalg) |
---|---|
Nominell frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
Inngangsspenningsområde AC [V] | 88,00...132,00 / 184,00...264,00 |
Utgangsspenning DC [V] | 29,50...31,60 |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 42,00 |
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning [A] | 2,80 |
Antall utgangskretser | 1 |
Maks. rest rippel [mV] | 50,00 |
Ekstern inngangsbeskyttelse | > 6 A |
Sikring [A] | 2,50; (ikke tilgjengelig) |
Underbelastning [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Integrert dataavkobling | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Parallellkobling av utganger mulig | nei |
Seriekobling av utganger mulig | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i sertifikat | 15901 |
---|
Materialer | aluminium |
---|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...2,5 mm² |
---|