Driftsspenning [V] | 19,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 30 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 3.0 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja |
AS-i profil | S-B.A.5 |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | B |
AS-I ID-kode [hex] | A.5 |
Vekt [g] | 98,50 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Dimensjoner [mm] | 83,00 x 22,00 x 45,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|