Applikasjon | forbedring av signalkvaliteten |
---|
Nominell spenning DC [V] | 26,50...31,60 |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 10,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overvåking av underspenning | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Elektrisk separert | nei |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Lagringsfuktighet [%] | > 90,00; (ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 67 |
MTTF [ANN] | 550,00 |
---|
Vekt [g] | 45,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 20,00 / L = 46,00 |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: M12; koding: A |