Applikasjon | diagnoseverktøy for AS-i |
---|
Nominell spenning DC [V] | 26,50...31,60 |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 60,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overvåking av underspenning | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
MTTF [ANN] | 140,00 |
---|
Vekt [g] | 199,20 |
---|---|
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
kontaktpinner for modulunderdel, FK: | |
Koblinger: M12; koding: A |