Applikasjon | Lokal diagnose av AS-i-nettverket; opprettelse av testrapporter for AS-i-nettverk; diagnose- og analyseverktøy for AS-i |
---|
Overvåking av underspenning | ja |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 280,00 |
ASi-i versjon | 2.1 |
---|
Vekt [g] | 346,00 |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|