Applikasjon | PCI-kort med AS-i masterfunksjonalitet |
---|
Strømforbruk [mA] | < 400,00; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 70,00 |
Antall AS-i-mastere | 2 |
Grensesnitt for kommunikasjon | PCI-Bus |
---|
Beskyttelse | IP 00 |
---|
MTTF [ANN] | 120,00 |
---|
Vekt [g] | 191,55 |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|