Applikasjon | tilkobling til styringssystemer med middels rekkevidde |
---|
Driftsspenning [V] | 5,00 DC; (via backplane-buss) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 200,00; (via backplane-buss) |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 40,00 |
Antall AS-i-mastere | 1 |
Grensesnitt for kommunikasjon | S7-300 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
AS-i profil | M1 |
Materialer | PBT |
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |